8C-9189: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9189: 密封件

    零件号: 8C-9189
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.127 mm)(mm): 155.53
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.127 mm)(mm): 6.40
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(mm): 140.00
    exc
    350 L 375, 375 L 365B, 365B L

    wktl
    S30 S25 S40 S80 P28 P25 S50 P16 S130 P40