8D-3428: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8D-3428: 铲刃

    零件号: 8D-3428
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲线型铲刃

    描述:
    最好的弯曲状铲刃选择通常是可耐冲击的调质铲刃。相比于平刃,弯曲状铲刃可以更好地穿透道路,同时向前运送现有物料,留下平整均匀的表面。

    特性:
    在高度压实的土壤或者在冲击力装载要求更高的应用中,锯齿状铲刃可实现更高的穿透能力。机器的通用性因此得到提高,无需更换铲斗,也无需为现有铲斗增加其他 G.E.T.(Ground Engaging Tools,掘地工具)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(mm): 19.05
    • 宽度(mm): 203.2
    • 机型: 平地机
    • 材料: 调质(DH2)
    • 锯齿状: 锯齿
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。