8D-4409: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8D-4409: 齿轮

    零件号: 8D-4409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    wheel tractor-scraper
    627E, 627F, 621H, 623F, 621E, 621F, 627G, 623H, 627H, 621G, 621K, 621K OEM 623G, 623E, 623K LRC 627K LRC 627K

    wheel tractor scrapers
    623K, 621G, 621H, 623H, 627G, 621K, 623F, 627H, 627EPP, 621KOEM, 621HOEM, 621B, 621R

    15 to 18 liter
    C15