8D-7057: 阀组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8D-7057: 阀组件

    零件号: 8D-7057
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器阀

    描述:

    • 阀是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 84.33
    • 长度(in): 5.58
    • 长度(mm): 141.73
    • 高度(in): 3.32
    • 高度(mm): 84.33
    wheel tractor-scraper
    623F, 621F, 627F

    wheel-type loader
    994

    off-highway truck
    776, 771C, 769C, 785, 773B, 789, 776B, 772B, 793, 768C, 777B, 777, 775B