8D-8639: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8D-8639: 齿轮

    零件号: 8D-8639
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿圈

    描述:
    终传动行星齿轮组中使用的齿轮。


    特性:
    Cat® 终传动是为最大限度提高系统性能和平衡系统寿命而设计的。凸轮终传动齿轮的冶金法、热处理、齿廓和表面处理旨在最大限度延长配对齿轮的寿命,确保终传动维持最佳性能。


    建议应用:
    所有应用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 终传动齿轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 91
    • 直径(in): 0, 12.9, 12.9
    • 直径(mm): 329, 0, 329
    motor grader
    120G, 135H, 120H ES 120H NA 120K, 120H, 135H NA 120K 2 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    motor graders
    120G, 135H, 120H ES 120H NA 120K, 120H, 135H NA 120K 2 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD