8D-9296: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8D-9296: 轴承

    零件号: 8D-9296
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直型套筒轴承

    描述:
    Cat® 机器连杆套筒轴承可支撑机架连杆与工装机具之间的转动。它们最常用于机器的臂和铲斗中。原装 Cat 销钉和套筒轴承经过特别设计,旨在作为同一个系统来提供您所期望的性能。Caterpillar 设计工程师会为每个零件相应地采用合适的尺寸、材料、表面处理和制造工艺组合,使之能够与其他所有相邻零件和依赖性零件一起,有效地工作和磨损。


    特性:
    Cat 重负荷套筒轴承采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命。它们作为同一个系统用于特定的 Cat 机器,还经过世界上最严苛应用的测试和考验。它们可带来最大化的强度和耐受性,最终能够降低总体成本、提供出众的强度和疲劳寿命、实现卓越的抗磨损性,同时针对销钉剥落和磨损提供非凡的保护,甚至在高负载条件下也是如此。


    建议应用:
    Cat 套筒轴承是为需要需求和负载强度以延长轴承寿命的情况而设计的。Cat 套筒轴承是在苛刻应用下实现最大化性能的首要选择。它们在设计上与销钉相匹配。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内槽:
    • 十字孔:
    • 外槽:
    • 材料: 塑料
    • 近似内径(mm): 45
    • 近似外径(mm): 57
    • 近似总长度(mm): 25
    motor grader
    120M, 135H, 120H NA 120G, 120H, 135H NA 120H ES 120K 2

    motor graders
    140K, 120G, 120H, 120K, 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120MAWD, 120HNA, 120, 120LAWD