8E-0400: 滚轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-0400: 滚轮总成

    零件号: 8E-0400
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    托链轮(锻造)

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 8.82
    • 直径(in): 2.9
    • 胎面直径(in): 7.52
    • 轴直径(in): 3
    • 长度(in): 2.878
    • 高度(in): 2.9
    track-type tractor
    8U 8A D8N, 8SU 57H 8