8E-0849: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-0849: 套筒

    零件号: 8E-0849
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    一些安装组件使用单独提供的松散的内套管。这些套管通常环绕在中央螺栓接头周围。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    应用:
    套管是许多类型的隔离底座的部件之一。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.42
    • 外径(in): 1.93
    • 套筒长度(in): 3.39
    • 安装类型: 套筒
    轮式装载机
    IT38H, 938H, 972H, IT38G, 970F, 980G, 938G, 966FII, 966H, 938GII

    轮式推土机
    814FII, 814F, 824G

    压路机
    826G, 815FII, 815F, 816FII, 825G, 816F

    履带板型单钢轮振动
    CP-533E, CP76, CP-533D, CP-563D, CP-433E, CP64, CP-573E, CP-663E, CP-563E, CP74

    平滑型单钢轮振动
    CS-433E, CS-533E, CS76, CS-583D, CS-533D, CS-423E, CS-573D, CS-663E, CS-563E, CS74, CS-573E, CS-531D, CS-563DAW, CS-583E, CS-683E, CS64