8E-0985: 盘组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-0985: 盘组件

    零件号: 8E-0985
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    弹性摩擦片

    描述:
    弹性摩擦片可提供较高的耐热性、中高强度的耐磨性以及出色的能量吸收能力。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    oem solutions
    TR53

    track-type tractor
    D11R, D11T, D10, 11 10 11U 10C D11N, 10U 11SU 10S

    wheel-type loader
    990 II 993K, 990K, 992K, 994K, 990H, 992G, 990, 994, 994F, 992D, 994D, 994H, 992C

    wheel dozer
    844, 844H, 844K, 854G, 854K