8E-1848: 保护器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-1848: 保护器

    零件号: 8E-1848
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    尖柄保护装置,2 销,75 mm

    描述:
    为 D7、D8 和 D9 N/R 推土机提供柄保护

    特性:
    Cat® 柄保护装置坚固皮实,可保护柄的下部免受磨损和冲击,可与 Cat 铲尖配合使用,实现平稳过渡并形成更锋利的前缘,提供可靠的性能

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 固定孔间距(in): 3.15
    • 固定(CapSure 或销接式): 销接式
    • 杆宽度(in): 2.95
    • 裂土器齿尖尺寸: R450
    轮式推土机
    854KLRC, 854K

    履带式推土机
    D8T, D8RLRC, D8RII, D9T, D9R, D9RLRC, D8N, D9N, D8L, D8NNSUC

    履带式挖掘机
    320DGC, 320DLRR, 320DRR, 320D, 320DL