8E-2467: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-2467: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 8E-2467
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J460 中心螺栓固定式侧销齿座

    描述:
    J460 中心螺栓固定式齿座适用于斜角为 22.5 度的 44.5 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J460
    • 附件: 螺栓固定式
    wheel-type loader
    988G, 980F, 988B, 988H, 980C, 988F II 988F