8E-2827: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-2827: 内部扣环

    零件号: 8E-2827
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,螺旋

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.111
    • 孔径(in): 14.96
    • 形状: 螺旋形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 15.52
    track-type tractor
    58L 59 D10R, 10 10U D10N, 59N D10T2, 10SU 59L D10T

    pipelayer
    589