8E-3332: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-3332: 履带板

    零件号: 8E-3332
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(三抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。

    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。三抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic™ 履带板(三抓地齿)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 23.6
    • 履带板类型: 三抓地齿
    • 履带节距(in): 6.91
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    履带式挖掘机
    215D, 211B, 205B