8E-3469: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-3469: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 8E-3469
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J460 左侧螺栓固定式角侧销齿座

    描述:
    J460 左侧螺栓固定式角齿座适用于斜角为 22.5 度的 50 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 角齿座可提供极好的角保护,以及铲斗齿的所有附加穿透优势

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    • 位置: 左侧
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J460
    • 附件: 螺栓固定式
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。