8E-4465: 右侧适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-4465: 右侧适配器

    零件号: 8E-4465
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J460 右侧侧销适配器

    描述:
    J460 右侧适配器适用于斜角为 22.5 度的 60 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 双带适配器的型线低于齐平安装适配器,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 右侧
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J460
    • 附件: 焊接式
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。