8E-4567: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-4567: 铲刃

    零件号: 8E-4567
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    铲刃(25 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中心


    建议应用:
    924、926、928 和 930 装载机上的某些铲斗。

    • 宽度(mm): 25
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 43.39
    • 长度(mm): 1102
    • 高度(in): 11.02
    • 高度(mm): 280
    wheel loaders
    924HZ

    it
    IT28F, IT14G, IT28G, IT18F, IT24F

    wktl


    wtl
    924HZ, 928G, 930M 938K 924H, 928F, 924G, 924K 930H, 924GZ, 930K 926M 928HZ, 930G, 938M