8E-4569: 铲刃段
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-4569: 铲刃段

    零件号: 8E-4569
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    分段式铲刃保护

    描述:
    非常适合于移动具有中等冲击力和中等磨蚀性的再处理材料。

    特性:
    Cat® 段提供更多前缘磨损材料,可延长使用寿命并减少您在零部件上的投资。可翻转段形成更多前缘磨损材料,可减少零部件。这些段各自有一个单独的中心,还有单独的左侧和右侧槽帮用来容纳铲基刃。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.98
    • 长度(in): 9.72
    轮式装载机
    930K, IT28G, 928G, 924HZ, 924G, 924K, 924GZ, 928HZ, 930H, 924H, 928GZ, 930G, 938K, 938H, IT18F, 938M, 930M, 926M