8E-4708: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-4708: 掘地工具销

    零件号: 8E-4708
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    头销(侧杆保护装置)


    特性:
    总长 135 mm,头高 10.0 mm,直径 32 mm,含锁紧槽。


    建议应用:
    某些装载机铲斗的侧杆保护装置。
    参考固定器零件号:4T-4707

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 45
    • 长度(mm): 135
    exc
    385C L 385C, 375, 365B L 365B, 385B, 5090B, 365C 365B II 375 L 385C FS 365C L 365C L MH 5080, 5130

    ttt
    D11T, D11R

    wtl
    980H, 994K, 980K, 994H, 994, 994D, 994F