8E-5032: 滚轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-5032: 滚轮组件

    零件号: 8E-5032
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 7.28
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 5.91
    林业挖掘机
    320DFMGFB, 320CFMST, 320DFMRR, 320DFMHW, 320CFMHW, 320DFMST

    木材装载机(林业)
    320DFMLL

    液压履带钻机
    MD5150C

    履带式挖掘机
    319DLN, 318D2L, 320D2, 320BL, 320DL, 320C, 320EL, 316EL, 318C, 320D2L, 323DL, 320DGC, 315CL, 320DLRR, 315DL, 320CL, 317, 319DL, 320E, 321CLCR, 321DLCR, 320D2GC, 318EL, 315D, 313D2LGP, 320ELRR, 323D2L, 315C, 320D, 323DLOEM, 320CLRR, 320ELN, 329DLOEM, 320DRR, 320ERR, 320CLU, 320BLN, 320BN, 325DLOEM, 320B, 319CLN, 315, 330FOEM, 323DLN, 312, 320DLN, 317BLN, 345CLVGOEM, 315BL, 318B, 320CU, 318BLN, 317BL, 318DL, 323D, 320CLN, 329EOEM, 330D2LOEM, 320L, 312B, 320, 320N, 320BLU, 315B, 311B, 320S, 315L, 321BLCR, 323FOEM