8E-5125: 主履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-5125: 主履带板

    零件号: 8E-5125
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板(自清洁)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • 自清洁履带板是为在松散、泥泞条件下使用而设计的。当这些履带板围绕链轮和惰轮移动时,它们会彼此分离,从而使碎屑掉落。由于这些铸钢履带板的宽度,它们仅适合用于 LGP 机器,不应在高磨损或高冲击条件下使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 39.4
    • 履带板类型: 自清洁
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    track-type tractor
    D6T, D6H, D6R, 6A 6SU 6S 56 6 D6R III D6R II D6T LGP D6T XL 56H D6T XW