8E-5170: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-5170: 套筒

    零件号: 8E-5170
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    一些安装组件使用单独提供的松散的内套管。这些套管通常环绕在中央螺栓接头周围。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    应用:
    套管是许多类型的隔离底座的部件之一。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.41
    • 外径(in): 0.75
    • 套筒长度(in): 1.38
    • 安装类型: 套筒
    轮式自行式铲运机
    657E, 657EPP, 633E, 637E, 651E, 631EII

    v 型 27 到 32 升
    3412E, 3408E

    吊管机
    PL72, 572RII, PL87

    履带式推土机
    D6TXWVP, D6TXL, D8T, D10N, D6TLGP, D6TXLVP, D7RIIXR, D7RXR, D6TLGPVP, D9RLRC, D11R, D7RLGP, D9R, D7R, D11RCD, D10R, D7RII, D6TXW, D9N, D9L, D8L, D6T2XW, D6RIII, D6T2LGP, D6RIIILGP, D6RIIIXW, D6T2XL