8E-5309: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-5309: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 8E-5309
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J300 右侧螺栓固定式角护罩侧销齿座

    描述:
    J300 右侧螺栓固定式角护罩齿座适用于斜角为 22.5 度的铲刃

    特性:
    Cat® 角护罩齿座可提供极好的角保护,以及铲斗齿的所有附加穿透优势

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    • 位置: 右侧角
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J300
    • 附件: 螺栓固定式
    wheel-type loader
    950G, 962G, 962G II 960F, 962H, 966H, 950H, 950F, 950G II 966G, 972G, 972H, 950F II 938G II 950 GC

    work tool