8E-5529: 刀头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-5529: 刀头

    零件号: 8E-5529
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    犁板端刃

    描述:
    犁板端刃

    特性:
    采用调质 DH-2 钢制成,强度更高、使用寿命更长。

    建议应用:
    需要保护犁板边缘/端的应用。
    型号:14G(序列号 96U7325 以上)

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.40
    • 长度(mm): 447.04
    • 高度(mm): 71.12
    mg
    12M, 140H ES 160H, 120M, 160M 2 140M 2 163H NA 140M, 160M 3 140H NA 14L 12M 3 140K, 12M 3 AWD 12M 2 14M-3 120K 2 140M 3 AWD 160M 3 AWD 143H, 160K, 120M 2 120K, 160H ES 160H NA 163H, 14M3, 12K, 160M, 14M, 14H, 14H NA 140M 3 140K 2 140H, 16G, 14G