8E-5530: 刀头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-5530: 刀头

    零件号: 8E-5530
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    犁板端刃

    描述:
    犁板端刃

    特性:
    CAT® 端刃可保护犁板免于磨损。采用调质 DH-2 钢制成,强度更高、使用寿命更长。

    建议应用:
    需要保护犁板边缘/端的应用。
    型号:16G、16H(序列号 93U2778 以上)

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.40
    • 长度(mm): 449.58
    • 高度(mm): 68.58
    mg
    16H NA 14H NA 16G, 16M3, 14G, 16M, 16H, 18M3, 14H