8E-5531: 刀头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-5531: 刀头

    零件号: 8E-5531
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    犁板端刃

    描述:
    犁板端刃

    特性:
    由经过调质处理的 DH-2 钢制成,强度更高、使用寿命更长。

    建议应用:
    需要保护犁板边缘/端的应用。
    型号:120H、135H、12G、12H、140H、143H

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 154.94
    • 长度(mm): 449.58
    • 高度(mm): 71.12
    mg
    120H ES 120H, 12H, 140H ES 140H NA 12H ES 140H, 120G, 143H, 120H NA 130G, 135H, 163H, 12G, 12H NA 140G, 163H NA 160H, 135H NA 160G