8E-6619: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-6619: 垫圈

    零件号: 8E-6619
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    垫圈

    描述:

    • 垫圈是用金属、橡胶或塑料制成的扁平圆环,它固定在螺母或螺栓头下方,可在拧紧时或在两个连接面之间分散压力。

    track-type tractor
    D8R D7R, D7H, D7R II D8N, D8T, 57H 8U 8SU D10T, D8R II D9R, D10R, 7S D7R XR 7U D8L, 7 59N 59L 8A 58L D9N, 9U 10SU 7SU 59 D7E, 8 10U D9T, 9SU 10 D7E LGP 7A D10T2, 58 8S 9 D10N, D7R LGP 57

    pipelayer
    578, 583R, PL87, PL83, 572R, 587R, 587T, 572R II 583T, 589