8E-7221: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-7221: 销

    零件号: 8E-7221
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 44.5
    • 长度(mm): 262
    ttt
    D6H XL D6R, 6SU 56H 6S D6H, 6 6A