8E-7222: 衬套
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-7222: 衬套

    零件号: 8E-7222
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封和润滑履带履带衬套(阶梯式穿墙套管)

    描述:

    • 履带衬套与履带销结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起,它们是连杆与衬套间密封装置的组成部分。

    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。
    • 阶梯式穿墙套管的磨损区域直径更大,可延长磨损寿命。

    exc
    325C FM 325D FM LL 324D FM 325D FM

    ttt
    D6R III D6R, D6R II D6T, D6T XL 56H 6SU D6T LGPPAT D6H XL 6S D6H XR D6T XW D6H, D6T LGP D6R XL 6 6A D6R LGP D6T XW PAT D6T XL PAT D6R STD

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    1190, 522, 2390, TK741, TK721, 1190T, 1390, 521, 541, 322C, TK722, 2391

    ttl
    963D, 963K

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP