8E-7406: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-7406: 连杆

    零件号: 8E-7406
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    重负荷履带连杆(左侧固定)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。


    特性:

    • 重负荷履带可满足最严苛的应用需求。即使在最艰苦的条件下,仍可以确保湿式衬套转动,销钉和衬套固定依然居于行业领先地位,而且,连杆重量的增加还可以防止破裂。各个部件采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命,同时作为一个整体系统进行工作和磨损,确保最大化的正常运行时间和生产率。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 7.98
    • 螺栓尺寸(in): 20.37
    履带式伐木归堆机
    541, 2391, TK721, 2390, TK722, 521, 522

    集材机
    527GR, 527CA

    林业挖掘机
    325CFMHW, 322CFMLGP, 324DFMLGP, 325DFMGF

    履带式推土机
    D6RIII, D6RIIXL, D6T, D6R, D6TLGP, D6TXW, D6HIIXL, D6RIIILGPVP, D6RII, D6TLGPOEM, D6RXL, D6RLGP, D6TXL, D6RIIIXLVP, D6RXR, D6RXW, D6TXWVP, D6RIILGP, D6RIIIXW, D6TLGPVP, D6RIIXW, D6TXLVP, D6RIIILGP, D6RIIIXL, D6RIIIXWVP, D6HIIXR

    木材装载机(林业)
    325DFMLL, 325DFMLLA

    履带式挖掘机
    325CL