8E-7407: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-7407: 主链节

    零件号: 8E-7407
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(右侧销端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(mm): 203.2
    exc
    325C FM

    ttt
    D6T XW D6T, D6T XW PAT D6R, D6R XL D6R III 6S D6T LGPPAT D6R II D6T LGP D6R LGP D6T XL 6SU D6H XR D6H XL D6R STD D6T XL PAT 6 D6H, 56H 6A

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    1190, TK721, TK722, TK741, 1190T

    ttl
    963D, 963C, 963K

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP

    pipe
    PL72