8E-7408: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-7408: 主链节

    零件号: 8E-7408
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(左侧销端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8
    履带式伐木归堆机
    TK721, TK722

    集材机
    527CA, 527GR

    吊管机
    PL72

    履带式装载机
    963CLGP, 963C, 963K, 963D, 963

    林业挖掘机
    325CFMHW, 322CFMLGP

    履带式推土机
    D6RXL, D6HIIXL, D6TXLVP, D6R, D6RXR, D6TLGPVP, D6RLGP, D6RIIILGP, D6TXL, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RIILGP, D6TLGP, D6RII, D6TLGPOEM, D6R2, D6RIIXW, D6RIII, D6TXW, D6RIIIXLVP, D6RXW, D6T, D6RIIIXW, D6RIIIXL, D6RIIILGPVP, D6R2XL, D6R2LGP, D6RIIIXWVP, D6HIIXR, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW

    履带式挖掘机
    325CL