8E-7409: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-7409: 主链节

    零件号: 8E-7409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(右侧衬套端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(mm): 203.2
    exc
    325C FM

    ttt
    D6R III D6R II D6R, D6T, D6T XL D6R LGP D6H XL D6T XW 6SU 6 D6T LGP D6T XL PAT D6H, D6T LGPPAT D6T XW PAT 6S D6R XL D6H XR 6A 56H D6R STD

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    1190T, 1190, TK741, TK722, TK721

    ttl
    963C, 963K, 963D

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP

    pipe
    PL72