8E-7410: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-7410: 主链节

    零件号: 8E-7410
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(左侧衬套端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D6H, D6R, D6T XL D6H XL D6R XL D6H XR D6R II D6H II D6R III D6R STD D6T XW D6T, 6A 56H 6S D6T LGP 6 56 D6T XL PAT 6SU D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R LGP

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    963C, 963D, 963K

    forest products
    TK741, TK722, TK721, 1190T, 1190

    track-type skidder
    527