8E-8526: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-8526: 履带板

    零件号: 8E-8526
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    SystemOne™ 履带板(极限作业,单抓地齿,三履带,偏置)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮力与牵引力,同时保护连杆组件。

     


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 如果中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板的抗弯曲和抗破裂强度均更高,而且比中等作业履带板更能承受磨损物料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 三履带在履带板的外端添加了一个支腿链,可以在严酷冲击条件下提供更大的强度。

     

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 18.1
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,三履带,偏置
    • 履带节距(in): 6.7
    • 螺栓尺寸(in): 8-May
    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III