8E-8585: 主链块
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-8585: 主链块

    零件号: 8E-8585
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带主连杆(右侧)

    描述:

    • 履带主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 460
    • 履带节距(in): 7.48
    • 履带节距(mm): 190
    • 螺栓尺寸(in): 21
    • 螺栓尺寸(mm): 21
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322C, 320E, 320D GC 345D L 322B, 320B LL 321C 318B N 320-A S 329E, 323F L 320C, 319D 320E LN 315B L 318F L 320D, 320D2 L 323D L 322C FM 315B, 320 L 320B N 324D L 320-A L 320D2, 325F LCR 318D L 326D2 L 321D LCR 320D FM RR 316E L 320C FM E200B, 320D LRR 320D2 GC 321B, 324D, 320B L 320D RR 324D LN 318B, 322B L 322-A L 322 LN 320B LU 318D2 L 316F L 329D L 320-A 320N, 322 L 319C 320B, 318C, 318E L 323D2 L 325D, 345C L 320 GC 315D L 315C, 320E L 320E LRR 320D L 323D LN 320D LN 320D3 320B S 325D L 320D FM 323D S 315B FM L 322-A 320C L 322B LN 320B U 315-A L 318D2 317B L 320B FM LL 317-A

    track excavators
    320-01GC, 320-07GC

    expanded mining products
    MD5150C, MD5075C, MD5075