8E-8609: 齿
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-8609: 齿

    零件号: 8E-8609
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单齿

    描述:
    通用齿形

    特性:
    螺栓固定式/右侧角

    建议应用:
    中小型轮式装载机的某些铲斗。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 238.60
    • 长度(in): 17.00
    • 长度(mm): 431.80
    • 高度(in): 4.00
    • 高度(mm): 101.60
    wheel-type loader
    960F, 950F