8E-8648: 缸体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-8648: 缸体

    零件号: 8E-8648
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体

    描述:

    • 缸体有助于将惰轮安装在椭圆底盘系统的滚轮机架上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 58
    • 长度(mm): 148
    • 高度(mm): 54
    track-type tractor
    D7H, D7R II D7R LGP 7U D7R, 57H 7A D7R XR 7S 7SU 7 57

    pipelayer
    572R, 572R II