8E-8994: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-8994: 密封件

    零件号: 8E-8994
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 16.42
    • 内径(mm): 417
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 径向厚度(mm): 0
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面宽度(in): 0.2
    • 横截面宽度(mm): 5
    • 横截面高度(in): 0.43
    • 横截面高度(mm): 11
    • 轴向厚度(mm): 0
    track-type tractor
    D9T, D9R, D10T2

    track type tractors
    D10T, D9R, D10R