8E-9490: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-9490: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 8E-9490
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J300 中心侧销齿座

    描述:
    J300 中心齿座适用于斜角为 22.5 度的 36 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    液压挖掘机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J300
    • 附件: 焊接式
    wheeled excavator
    M320, M318, M312, M318C, M318C MH M320D2, M317D2, M318D, M316C, M315, M322C, M315C, M318D MH

    excavator
    320C, 320D, 325-A L 312E L 325C, 313D2 GC 321B, 325-A 316E L 320-A 318D2 L 325-A LN 312C, 320D LRR 320-A L 318D L 325B L 311F LRR 320-A N 320B L 325-A FM L 320 L 315C, 312F, 323F L 315B, 325 L 325F LCR 320B LL 318B N 318C, 315D L 317 N 312F GC 320 GC 322N, 320E RR 321C 323, 312C L 314F CR 311D LRR 325F 314C 320B N 320B, 323F 322-A LN 324D L 322 L 320, 313F L 313F LGC 314E CR 315-A 314D LCR 314E LCR 321D LCR 320E L