8E-9516: 铲刃盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-9516: 铲刃盖

    零件号: 8E-9516
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃盖

    描述:
    左侧铲刃盖(Modulok)

    特性:
    耐磨面是用销固定而非焊接的,可以快速更换。

    建议应用:
    配备 Modulok 系统的某些 992 装载机铲斗,适用于高磨损岩石装载作业。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 左侧
    • 宽度(mm): 111.76
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 15.71
    • 长度(mm): 399.00
    • 附件: Modulok
    • 高度(in): 14.35
    • 高度(mm): 364.40
    wheel-type loader
    992D