8E-9522: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-9522: 轴承

    零件号: 8E-9522
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直型套筒轴承

    描述:
    Cat® 机器连杆套筒轴承可支撑机架连杆与工装机具之间的转动。它们最常用于机器的臂和铲斗中。原装 Cat 销钉和套筒轴承经过特别设计,旨在作为同一个系统来提供您所期望的性能。Caterpillar 设计工程师会为每个零件相应地采用合适的尺寸、材料、表面处理和制造工艺组合,使之能够与其他所有相邻零件和依赖性零件一起,有效地工作和磨损。


    特性:
    Cat 重负荷套筒轴承采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命。它们作为同一个系统用于特定的 Cat 机器,还经过世界上最严苛应用的测试和考验。它们可带来最大化的强度和耐受性,最终能够降低总体成本、提供出众的强度和疲劳寿命、实现卓越的抗磨损性,同时针对销钉剥落和磨损提供非凡的保护,甚至在高负载条件下也是如此。


    建议应用:
    Cat 套筒轴承是为需要需求和负载强度以延长轴承寿命的情况而设计的。Cat 套筒轴承是在苛刻应用下实现最大化性能的首要选择。它们在设计上与销钉相匹配。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内槽:
    • 十字孔:
    • 外槽:
    • 材料: P/M 钢
    • 近似内径(mm): 64
    • 近似外径(mm): 76
    • 近似总长度(mm): 50
    cold planer
    PM822, PM620, PM825 PM622, PM820

    track-type tractor
    6 D6R, D6R STD D6T, D6R XL D6R II D6R III 6S D6H XL D6T LGP D6T XW 6A 56H D6H, D6T XL PAT D6H XR D6H II D6T XW PAT D6T XL 6SU D6T LGPPAT D6R LGP

    track-type skidder
    527