8E-9565: 齿轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-9565: 齿轮组件

    零件号: 8E-9565
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    变速箱行星齿轮

    描述:

    • 变速箱行星齿轮提供不同的齿轮比

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 236.22
    • 长度(in): 9.3
    • 长度(mm): 236.22
    • 高度(in): 5.5
    • 高度(mm): 139.7
    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    off-highway truck
    773D, 775G OEM 773B, 773G, 773G OEM 772B, 773F, 775B, 775D, 775E, 773E, 775G, 775F, 773G LRC 775G LRC