8E-9810: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8E-9810: 履带板

    零件号: 8E-9810
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带板(中等强度作业,单抓地齿)

    描述:
    履带板可为机器提供浮力与牵引力,同时保护连杆组件。

    特性:
    中等强度作业履带板是可在中低等冲击力和磨损条件下工作的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳穿透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,提供多种宽度和改造型号。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 22
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 6.7
    • 螺栓尺寸(in): 8-May
    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D5N D5M D4H III D4H XL