8F-1959: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8F-1959: 环

    零件号: 8F-1959
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度(mm): 0
    • 备注: 0
    • 扣环类型: 外部
    • 材料描述: 0
    pipelayers
    578, 589

    3500
    3512C SPF743

    transmission
    TH48

    off highway trucks
    777DHAA, 777G, 776D, 777D, 777C, 776C, 777GOEMLRC, 777GOEM, 777FOEM, 777GLRC, 777F, 777DLRC, 777E2 777B, 776B

    wheel loaders
    966M, 972M, 966MXE, 972MXE, 972L, 966L

    track type tractors
    D9R, D10N, D6HIIXL, D9RLRC, D6HIILGP, D6HIIXR, D6HLGP, D6H, D6HII, D8L, D7H, D9N