8H-7521: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8H-7521: O 形密封圈

    零件号: 8H-7521
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相匹配的材料制成,耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止成本高昂的零件出现泄漏或受到污染。请使用原装 Cat 密封件以保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 内径(in): 3.61
    • 划线尺寸(in): 239
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考?Q丈赡苡胪计兴钜臁?
    • 密封件/O 形密封圈类型: 标准
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    966G II 962G, 966L, 936E, 916, 988, 966G, 950, 972H, 988K, 972G, 910, 972M, 926, 950G, 918F, 936, 950G II 950B, 930R, 966D, 924G, 924H, 966M, 936F, 938G II 980C, 962H, 950K, 962K, 938G, 950H, 950E, 972K, 950M, 962M Z 950F, 908M 914G, 928F, 966K, 930T, 980B, 962G II 966F, 970F, 980F, 994D, 908H2 938F, 930H, 960F, 924HZ, 966H, 972G II 980, 966M XE G910, 966C, 966F II 962M, 908H 930G, 950 GC 926E, 928G, 924F, 950L, G936, 966E, 962 910E, 950F II 972L, 962L, 924GZ, 910F, 972M XE 938H, 988 XE 992G, 980F II 966R, 950B/950E 928HZ, 910G II 914G2, 966K XE 994F, G916, 908K 950M Z 988K XE 994, 928H, G926

    challenger
    55, 45, 35

    engine - generator set
    3306B 3304 3516C C175-16 C32 C175-20 3304B 3306

    track type tractors
    D6GSR, D6NLGP

    wheel-type skidder
    518C, 525D, 528B, 518, 525B, 535B, 545, 555D, 535C, 528, 525, 545C, 535D, 545D, FB518 515, 530B, 120C, 525C

    off-highway truck
    773G OEM 771D, 773B, 773F, 784B, 773E, 793F XQ 771C, 769D, 793F, 775G, 793F CMD 69D, 775D, 775B, 772G, 797, 797B, 772B, 784C, 794 AC 769C, 775F, 775E, 793F AC 795F XQ 773D, 775G OEM 768C, 797F, 770, 772G OEM 773G, 795F AC 793F OEM 769, 773G LRC 769B, 775G LRC 772

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3306 3304 C7 C32 D330C D333C G3306 3126B 3126 G3304 3306B 3304B

    track-type loader
    955L, 931B, 931C II 977A 977H, 977K, 955K, 931, 953C, 935C II 935C, 973C, 963C, 935B, 931C, 933, 939C, 953D

    articulated dump truck
    D35C, D35HP 740, 735, 735 OEM D25C, D400, D350C

    telehandler
    TH220B, TH350B, RT80, TH360B, TH355B, RT100

    motor grader
    140H NA 12H NA 160H NA 12G, 16, 135H, 14E, 140H ES 120H, 160H, 12H, 140, 140H, 140G, 14G, 14H NA 24H, 16G, 163H NA 120, 143H, 130G, 12H ES 12F, 160H ES

    material handler
    M325D L MH MH3059, M325D MH

    wheeled excavator
    M312, W330B

    paving compactor
    PS-200B, PS-360C, PS-360B, CW-14 PS-150C, PF-290B, PS-150B, CB-523B, CB-525B, CS-583D

    excavator
    330-A M325D MH 324D, 219, 215B, 324D L 330B, 215, 325D L 325D, 225, 329D LN 349E, 324D FM 322B, 350-A 329D L 350-A L M325D L MH 329D, 324D FM LL 330B L 324D LN 325D FM LL 326D L 235D

    wheel tractor-scraper
    623F, 627B, 637G, 621, 627, 621H, 613G, 627K, 637D, 621K, 621G, 623, 621F, 657G, 637, 631K, 631G, 623G, 613C II 651B, 631E, 637E, 627H, 623E, 627G, 621B, 623H, 627E, 615, 657E, 613C, 637B 657B, 621E, 666B, 641B, 637K, 639D, 623B, 615C, 631C, 621R, 633C, 651E, 621K OEM 633D, 615C II 657, 611, 623K, 627F, 650B 631D, 621S

    earthmoving compactor
    815K, 816K, 825 816, 825H, 816F, 826B, 825K, 815F, 825G II 825B, 826G, 815, 816B, 815B, 825G, 815F II 816F II

    generator
    SR4 SR5

    off highway trucks
    793F, 793FCMD

    petroleum products
    C7 TH35-C13I TH31-E61 CX31-C13I CX31-P600 TH35-C11I TH35-E81 TH31-C9T TH35-C15I TH31-C9I CX31-C11I CX31-C9I TH35-C15T CX31-C18I CX31-C15I TH35-C13T TH31-C9P

    engine - truck
    C7 3126 3306B 3306

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 120C, 125C

    wheel dozer
    854G, 814, 814K, 834, 8A4K 814B, 824C, 824B, 814F, 814F II 824S 824G, 824, 834S

    asphalt paver
    AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D, BG-260D, AP-755

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT28G, IT12, IT38G, IT38G II IT12B, IT18B, IT62H, IT28, IT18, IT28B, IT14B, IT28F, IT38F, IT24F, IT62G, IT18F, IT62G II IT14F, IT38H, IT14G2

    pipelayer
    561M, 561H, 572R, 571F, 561N, 561C, 572R II 572G, PL61, 571G, 572F

    track-type tractor
    D6K LGP D4C II D3C, D3B, D6C, D11R, 3S D5C, D3C II D3, D6N 3 D5R2 D10, 184 D4B, D6D SR D5C PAT D6N LGP D6M D6K2 XL D5C III 4P 50 D6K XL D4C III 5A PAT D6N XL D5, D5C PATLGP D9G, 183 D6G, D6K2, D3C III D7F, 3P D6K2 LGP D7G, 53 D4C, 192 D6R, D6D, D5R LGP 182 D6G SR 163 D5R XL D6N OEM 165 D6K 193

    oem solutions
    TA22 TA22-M4WD TA19-M4WD TA19-M2WD TR35