8J-6245: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8J-6245: 活塞耐磨环

    零件号: 8J-6245
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 3.49
    • 厚度(in): 0
    • 外径(in): 3.75
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.00
    • 总长度(in): 0
    • 材料描述: 0
    earthmoving compactor
    825K, 825H, 825G, 825G II

    motor grader
    14G

    wheel-type skidder
    528, 528B, 530B

    track-type skidder
    527 54H 4P

    integrated toolcarrier
    IT12

    excavator
    325B L 330-A L 322-A L 325-A L

    articulated dump truck
    D300D, D350D, D25D, D400D, D30D, D300E, D40D, D350E, D250B, D300B, D400E

    track-type tractor
    D4H, 4A D5H, 5S 4P D6N LGP D6N 4S D6M 4 D5R LGP 55, 5 5A D4H XL D6N XL D5R XL 5P 54 D4H III D5H XL