8J-8905: 锁圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8J-8905: 锁圈

    零件号: 8J-8905
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.156
    • 孔径(in): 6.25
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 6.89
    ttt
    D11R, D6N D11T, D6M D11N

    wtt
    854G, 854K

    oht
    777C, 776C, 777F, 777D, 776D

    wktl
    834G, 836G