8L-4070: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8L-4070: 轴承

    零件号: 8L-4070
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    924H 910E 924F 918F 930H 928H 924HZ 928HZ 910F 924G

    engine - generator set
    3114

    petroleum products
    C7

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    933C 939C 933 939

    engine - industrial
    3114 3116 3126 G343 C7 G379 C6.6 G3306 G399 G342C 3126B G379A G353D G398 G3304 G333C SR4

    paving compactor
    CS-74B CS-683E CS-573E CP-563E CP-76 CS-74 CP-573E CP-68B CS-583E CP-74B CS-56B CS-68B CS-56 CP-56B CB-434 CS-563E CS-78B CS-663E CP-663E CS-79B CS-76 CP-56 CP-74 CS-64 CP-64

    伸缩臂式装卸机
    RT100 RT80

    backhoe loader
    446B 446

    wheel dozer
    834B 834S 834U

    asphalt paver
    8-16B AS3301C BG500E 10-20B AP-1055D BG1000E BG-2255C AP-600D AP-1050 AP-1055B AP-1000 AP-655D 8 FT BG-2455C BG1055E 10 FT AP-1000E AP-1055E BG655D BG600D 10-20WB AP-1000D AS3251C AP-500E AP-555E AP-655C BG555E BG-260D AP-1000B BG-260C BG-2455D

    integrated toolcarrier
    IT14B IT28G IT12B IT18F IT14F IT24F

    excavator
    206B 205B 322B L 330B L 325B L 211B 212B E110B E200B EL200B

    track-type tractor
    D5M D6M D3G D3C III D5C III D4C III D4G D5G