8L-8564: 安装
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8L-8564: 安装

    零件号: 8L-8564
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    蘑菇形支架

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    蘑菇形底座采用一个橡胶板,当安装到支撑板中后,它将像“蘑菇”一样张开或散开,从而形成自己的回弹垫。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的耐用性和性能寿命,并帮助确保操作员舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、五金等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    蘑菇形底座采用简单的整体式设计。在安装时应遵循正确的程序,确保底座完全就位并且蘑菇形端正确地散开。

    应用:
    蘑菇形底座用于各种 Cat 系统安装,特别是轻到中等负荷应用,例如液压管路、油箱、风扇和冷却器总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 1.62
    • 内径(in): 0.65
    • 头部外径(in): 0.098
    • 套筒长度(in): 1.69
    • 安装类型: 蘑菇形支架
    motor grader
    16G 14G

    engine - industrial
    D353D D343 D353E G353D D353C