8L-8646: 齿状 V 形传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8L-8646: 齿状 V 形传动带

    零件号: 8L-8646
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.50
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 47.01
    excavator
    320B 315B FM L 320B N 320C 318B N 320B FM LL 315B L 318B 315B 320B L 320B LU 320B LL 320B U